SEZIONATORI MODULARI
Codice: 2CDE282001R1080
Codice Metel: E202 80G
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x35x69
80 A
25 kA
Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un corretto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici). Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP10
IEC/EN 60947-3
2
2,6 W a condizioni operative nominali per polo
0,19 kg
25 kA
-25 ... +55 °C
400 V
12 V Minimum
230 / 400 V AC
E200
Levetta
Terminali a vite