Sezionatori modulari
Sezionamento delle linee elettriche secondo CEI EN 60947-3
Gli interruttori sezionatori E 200 sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un corretto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici). Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R. Tensione nominale: 1 polo, 230 V c.a. / 2-3-4 poli, 400 V c.a.