
N2241.1 BL
Sensori di movimento
Rivelatore movimento Movement sensor Bianco - Zenit
Codice: 2CLA224110N1101
Codice Metel: N2241.1 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x40
Bianco
Color: White.
Rated voltage: 230 Vac ± 10% / 50 Hz
Outputs: 1 Normally Open (NO). Connected to L.
Maximum power:
- Incandescent and halogen: 2.000W
- Halogen with electronic transformer: 2.000W
- Halogen with ferromagnetic transformer: 2.000W
- Fluorescent: 1.300W
- CFL: 18x 7W / 12x 11W / 10x 15W / 10x 20W / 10x 23W
- LED: 400W
Detection range: 8 m radius
Detection angle: 200 °
Mounting height: 1,2 to 1,5 m
Auxiliary control with N2X04.X push-buttons
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
8 m
-10 ... 45 °C
Plastica, termoplastica
90 g
230 V