
N2108 NT
Portafusibile
N2108 NT - PORTAFUSIBILE 16A
Codice: 2CLA210800N1501
Codice Metel: N2108 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Nero opaco
Color: Matt Black.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Fuse type / dimension: glass tube / 6 x 24mm
Size: 1 module.