
N2108 AN
Portafusibile
N2108 AN - PORTAFUSIBILE 16A
Codice: 2CLA210800N1801
Codice Metel: N2108 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22
Antracite
Color: Anthracite.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 16A
Fuse type / dimension: glass tube / 6 x 24mm
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
1
23 g
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Montaggio a scatto