
2CSK1615CR
Interruttori
LAMPADA LED ROSSA, 5V, CAVO 10 CM
Codice: 2CSK1615CR
Codice Metel: 2CSK1615CR
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x25x45
Rosso
16 A
Chiara LED light with red diffuser 230V
Illuminato
Plastica
0,002 kg