2CSK1007CH
DEVIATORE 1P, 16AX, 2 MODULI2CSK207222R1003
DEVIATORE 1P, 16AX, ANTIBATTERICOE213-16-001
E213-16-001-, 1CO, 16A, 16 A, EN 250 V AC, 1CO, EL. COLORE: GRIGIO, MW: 0.5E213-16-002
E213-16-002-, 2CO, 25A, 16 A, EN 250 V AC, 2CO, EL. COLORE: GRIGIO, MW: 1E213-25-001
E213-25-001-, 1CO, 16A, 25 A, EN 250 V AC, 1CO, EL. COLORE: GRIGIO, MW: 0.5E213-25-002
E213-25-002-, 2CO, 25A, 25 A, EN 250 V AC, 2CO, EL. COLORE: GRIGIO, MW: 1