
2CSK1329CH
Protezione
Built-in device Apparecchi di protezione 10 mA Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1329CH
Codice Metel: 2CSK1329CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Bianco
10 A
Apparecchi di protezione, Int. aut. diff. 1P+N, C, 10 A, 30 mA
50/60 Hz
1
IP20
Non Illuminato
Plastica
1P+N
1
0,01 kg
3 kA
10 mA
-5...40 C°
4 kV
230 V
230 V
230 V
Tipo A