Built-in device Apparecchi di protezione 10 mA Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1328CH
Codice Metel: 2CSK1328CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Bianco
6 A
Apparecchi di protezione, Int. aut. diff. 1P+N, C, 6 A, 30 mA
50/60 Hz
1
IP20
Non Illuminato
Plastica
1P+N
1
0,01 kg
1.5 kA
10 mA
-5...40 C°
4 kV
230 V
230 V
230 V
Tipo A