2CSK1164CH
Prese
Prese di corrente a standard Estero Without imprint Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1164CH
Codice Metel: 2CSK1164CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x44x40
Bianco
16 A
Prese di corrente a standard Estero, Presa 2P+T 16A Standard UK
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
0,003 kg
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Gran Bretagna secondo BS1363