2CSK1027CH
Interruttori
Pulsanti con Diffusore Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 0CO Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1027CH
Codice Metel: 2CSK1027CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x43
Bianco
16 A
Pulsanti con Diffusore, Pulsante 1P, 16 A, NA, diffusore bianco
IP55
Illuminato
Plastica
1
1
0,002 kg
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso