2CSK1020CH
Interruttori
Pulsanti a Tirante Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 0CO Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1020CH
Codice Metel: 2CSK1020CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x43
Bianco
16 A
Pulsanti a Tirante, Pulsante 1P, 16 A, a tirante, NA
IP55
Non Illuminato
Plastica
1
1
0,002 kg
IK00
250 V
Cavo di trazione
Montaggio ad incasso