SENTRY USR10P RELÈ DI SICUREZZA 3NO+1NC (0-999S), +24 VCC, A INSERIMENTO
Codice: 2TLA010070R0001
Codice Metel: USR10P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
120x22,5x120
1 e 2
5 A
Sentry USR10P relè di sicurezza universale con uscite relè ritardabili 3NO+1NC, alimentazione +24 VDC e terminali a molla push-in. Per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza con contatti, 1 o 2 canali equivalenti o antivalenti, dispositivi di sicurezza con uscite OSSD, dispositivi a due mani, tappeti di sicurezza e bordi/paracolpi di sicurezza. Funzione timer 0-999 secondi con una precisione superiore all'1%: ritardo di spegnimento, ritardo di accensione, bypass temporale e reset temporale. Un display frontale facilita la configurazione e la risoluzione dei problemi visualizzando i codici di errore e il registro degli errori. Una configurazione personalizzata può essere protetta da password. Reset manuale o automatico selezionabile. I relè di sicurezza Sentry coprono vari tipi di applicazioni di sicurezza fino a PLe / SIL3. I modelli base forniscono una supervisione affidabile delle funzioni di sicurezza più semplici, mentre i modelli universali offrono caratteristiche avanzate e un'elevata flessibilità. I modelli con display offrono configurazioni preimpostate e informazioni complete per semplificare ulteriormente la risoluzione dei problemi. Altre varianti offrono una funzione timer ad alta precisione di ± 1% e un intervallo di impostazione del tempo regolabile da 0 a 999 s. L'elevata capacità di corrente di uscita fino a 6 A consente di evitare l'uso di un contattore intermedio. Il multi-reset consente di collegare fino a 10 relè di sicurezza a un unico pulsante di reset luminoso. Tutti i modelli sono disponibili con terminali a innesto o a vite rimovibili. I terminali e il kit di codifica per contrassegnare i terminali rimossi sono disponibili come accessori.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè di sicurezza per il monitoraggio dei dispositivi di sicurezza
IP20
IS0 13849
Failsafe Relay 4
5 W
0,229 kg
-25 ... +65 °C
24 V CC
USR