SENTRY SSR42P RELÈ DI SICUREZZA 2NO+2NO (1,5S), +24 VCC, PUSH-IN
Codice: 2TLA010053R0401
Codice Metel: SSR42P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
120x22,5x120
1 e 2
3 A
Sentry SSR42P relè di sicurezza con uscite relè 2NO+2 NO ritardati, tensione di alimentazione +24 VDC e terminali a molla push-in. Per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza con contatti, 1 o 2 canali equivalenti e dispositivi di sicurezza con uscite OSSD. Reset manuale o automatico selezionabile tramite interruttore sul pannello frontale. Le due uscite relè NO ritardate hanno un tempo di ritardo di spegnimento di 1,5 secondi. I relè di sicurezza Sentry coprono vari tipi di applicazioni di sicurezza fino a PLe / SIL3. I modelli base forniscono una supervisione affidabile delle funzioni di sicurezza più semplici, mentre i modelli universali offrono caratteristiche avanzate e un'elevata flessibilità. I modelli con display offrono configurazioni preimpostate e informazioni complete per semplificare ulteriormente la ricerca dei guasti. Altre varianti offrono una funzione timer ad alta precisione di ± 1% e un intervallo di impostazione del tempo regolabile da 0 a 999 s. L'elevata capacità di corrente di uscita fino a 6 A consente di evitare l'uso di un contattore intermedio. Il multi-reset consente di collegare fino a 10 relè di sicurezza a un unico pulsante di reset luminoso. Tutti i modelli sono disponibili con terminali a innesto o a vite rimovibili. I terminali e il kit di codifica per contrassegnare i terminali rimossi sono disponibili come accessori.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè di sicurezza per il monitoraggio dei dispositivi di sicurezza
IP20
IS0 13849
Failsafe, Delayed Contacts 2
Failsafe Relay 2
6 W
0,207 kg
-25 ... +65 °C
24 V CC
SSR