
OCB-3A
Cavi di connessione
OCB-3A Connection block
Codice: 2TLA020055R3200
Codice Metel: OCB-3A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
118x54x28
Nero
OCB-3A simplifies the connection of multiple sensors by only having one cable out from the control cabinet to the sensors.
OCB-3A is a connection box for up to four Eden OSSD sensors with M12-5 pin connector, or other compatible safety sensors. Safety signals are connected individually and can have different safety functionality.
M12-12 pin connector for connection to the safety controller in the cabinet.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
2
IP67
No
5
0,16 kg
-25 ... 80 °C
24
24 V CC
24 V CC
Adattatori
Collegamento M12