
M12-C2034
Cavi di connessione
M12-C2034 Cable
Codice: 2TLA020056R7800
Codice Metel: M12-C2034
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
15x15x20,083
Nero
2 A
M12-C2034 is a shielded cable with straight M12-8 male and female connectors. The eight conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 7 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 20 meters.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP67/IP69K
No
20 m
Rivestimento: PVC - Pin/presa: Ottone placcato oro
8
1,43 kg
-20 ... 80 °C
24
Collegamento M12