JSD-HD4-3A0806 3-pos.enabling device 2 add. switche, with LED,
Codice: 2TLA920091R0000
Codice Metel: JSD-HD4-3A0806
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
202x58x34
2
0,02 A
The JSD-HD4-3A0806 is a three-position enabling device with LEDs and two additional buttons, on top and front. The connection is realized via a Cannon 12pol. male connector.
Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices.
To ensure the right function, please check the data sheet before ordering.
Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa.
IP65
Sì
Contacts
Gomma: NBR - Impugnatura: poliammide e nory
0,2 kg
-10 ... +50 °C
24 V CC
JSHD