
JSD-HD4-210510
JSHD4
JSD-HD4-210510 3-pos.enabling device, add. switch top, with LED,
Codice: 2TLA920033R0000
Codice Metel: JSD-HD4-210510
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
202x58x34
2
The JSD-HD4-210510 is a three-position enabling device with LEDs and an additional top button. The connection is realized via a cable 10m with Binder 6pol. male connector.
Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices.
To ensure the right function, please check the data sheet before ordering.
Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa.
IP65
Sì
Contacts
10 m
Gomma: NBR - Impugnatura: poliammide e nory
0,78 kg
-10 ... +50 °C
24 V CC
JSHD