
IPSY3A11
Interruttori a pedali
IPSY3A11 Int. a pedale coperchio giallo, movim. libero, cont. a scatto, 1NA+1NC
Codice: 1SBV002305R1111
Codice Metel: IPSY3A11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
138x140x280
Grigio
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10 A
I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
30 milione
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IP65
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14, EN 61058-1
1
1
Massimo 5 W
1,2 kg
Secondo IEC 68-2-3 e salinità/corrosione Secondo IEC 68-2-11
-10 ... +70 °C
6 kV
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Interruttori a pedale
1 pre-pressed Pg16 knockout on each side