
IPM2G
Interruttori a pedali
IPM2G Int. a pedale miniaturizzato, base grigia, coperchio grigio
Codice: 1SBV001106R1823
Codice Metel: IPM2G
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
35x75x101
Grigio
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 15 A
I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
100000
10 milione
Secondo IEC 60529 IP40
IEC 61058-1, IEC 60947-5-1
1
1
Massimo 2,5 W
0,101 kg
-10 ... +70 °C
1 kV
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 250 V
Interruttori a pedale