
CM-ENE MIN
Relè controllo liquidi
CM-ENE.01 MIN RELE LIV.LIQ.MIN220-240VCA
Codice: 1SVR550851R9500
Codice Metel: CM-ENE MIN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
78x22,5x78,5
0.6 ... 0.8 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo del livello dei liquidi conduttivi non esplosivi, CM-ENE.01 MIN da 0 a 100K ohm, alim. 220-240V c.a. controllo min. livello del liquido tra 2 sonde sommerse, 1 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Relè di controllo elettronici
Abitazione IP50
Terminali IP20
0 ... 100 kΩ
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508
2 W
0,106 kg
IEC, UL, CSA
-20 ... +60 °C
Circuito di misura / circuito di uscita 4 kV
Circuito di alimentazione / circuito di misura 4 kV
Circuito di alimentazione / circuito di uscita 4 kV
220 ... 240 V CA
Circuito di misura / Circuito di uscita 250 V
Circuito di alimentazione / Circuito di misura 250 V
Circuito di alimentazione / Circuito di uscita 250 V
Terminali a vite
CM ENE