Scopri System Pro E Power ABB: quadri modulari fino a 6300A per distribuzione primaria, flessibili e sicuri per applicazioni industriali.
I quadri di distribuzione System Pro E Power ABB sono progettati per applicazioni fino a 6300 A, offrendo una soluzione avanzata e modulare per la gestione dell’energia in ambito industriale e infrastrutturale. Grazie alla loro flessibilità progettuale e alla qualità costruttiva, questi quadri permettono di realizzare configurazioni affidabili e personalizzabili, rispondendo alle esigenze di continuità di servizio, sicurezza e facilità di installazione. L’integrazione con i dispositivi ABB di bassa tensione consente inoltre di ottimizzare le prestazioni dell’impianto, semplificando le operazioni di assemblaggio e manutenzione.
• Conformità alla Norma IEC 61439-1-2, Ue fino a 415 V, Ui fino a 1000 V
• Grado di protezione IP30, 31, 40, 41, 65
• Soluzione con qualifica antisismica fino a 0,69 G (versione standard) e fino a 0,1 G (con kit antisismico)
• Disponibilità di tenuta all’arco interno secondo la Norma IEC TR 61641
Gli elementi che compongono il quadro sono:
• Struttura: semplice e veloce da montare, con elevata stabilità grazie al profilo a doppia superficie del montante e al sistema di giunzione brevettato
• Kit interni: progettati per integrare i prodotti ABB di bassa tensione e ridurre i tempi di installazione grazie al sistema di fissaggio rapido
• Sistemi di distribuzione: disponibili in configurazione lineare e scalare, consentono il posizionamento delle barre sia orizzontale che verticale
• Segregazione fino alla forma 4b