La gamma System Pro e Energy è sviluppata con strutture ed estensioni in kit (serie L IP43) e strutture monoblocco (serie M IP55), entrambe installabili sia a parete che a pavimento. L’ampia gamma di configurazioni e soluzioni disponibili rendono estremamente facile la scelta del quadro, garantendo la massima flessibilità verso chi progetta, chi costruisce e chi installa quadri elettrici. I quadri sono in lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 con finitura bucciata e zoccoli RAL 7012.
Le serie L ed M sono integrate dal sistema System Pro E Energy Combi, una piattaforma completa di kit e accessori interni progettata per semplificare la costruzione e il cablaggio dei quadri elettrici. Questo sistema consente di realizzare configurazioni interne flessibili e personalizzabili, grazie a componenti dedicati per il montaggio e la connessione delle apparecchiature, sistemi di distribuzione efficienti, pannelli frontali di copertura e una vasta gamma di accessori di assemblaggio. Il risultato è una soluzione modulare che riduce i tempi di installazione e migliora l’organizzazione interna del quadro.
Per una panoramica completa delle soluzioni disponibili, scopri anche la gamma ABB di quadri e contenitori.