Quadri ABB in poliestere fibra di vetro: contenitori resistenti e isolanti per ambienti difficili, ideali per distribuzione e automazione elettrica.
I quadri Aria e Polysafe in poliestere rinforzato con fibra di vetro rappresentano una soluzione affidabile e versatile per la realizzazione di impianti elettrici in ambienti anche particolarmente gravosi. Disponibili in diverse versioni, fino a 16 configurazioni, questi quadri sono progettati per garantire elevate prestazioni in termini di sicurezza, resistenza e durata nel tempo. Realizzati con tecnologia di stampaggio a caldo e colorati in massa RAL 7035, assicurano robustezza strutturale e qualità costruttiva, adattandosi a molteplici applicazioni in ambito industriale e infrastrutturale.