Gemini di ABB è progettato e costruito in conformità con le Norme di riferimento, che ne definiscono le caratteristiche costruttive e funzionali. In particolare, il grado IP66 certifica che Gemini è totalmente protetto contro l’infiltrazione di corpi solidi e resistente alla penetrazione di getti d’acqua della portata delle onde marine. La protezione è assoluta grazie al doppio isolamento anche in caso di contatti indiretti.
I quadri Gemini rappresentano una soluzione avanzata all’interno della gamma ABB di quadri e contenitori, progettata per garantire massima protezione e flessibilità negli impianti elettrici, con sei taglie di casse e ampiezza degli spazi interni da 24 a 216 moduli DIN.
In tutte le applicazioni la compatibilità con i prodotti di protezione, comando e controllo di ABB consente di configurare un vero e proprio sistema di funzioni integrate e complementari. Alcune applicazioni tipiche sono esemplificate dall’installazione di Gemini nei reparti di produzione industriale e a bordo macchina, nei reparti galvanici e nelle cabine di verniciatura, nelle stazioni di rifornimento di carburante e negli autolavaggi, nei locali caldaia, nei parcheggi, nei centri commerciali e in ogni altro ambiente in cui la distribuzione e l’automazione richiedano precisi requisiti di sicurezza e continuità di servizio.