Scopri le casse SR2 ABB: soluzioni modulari per quadri di automazione, ideali per bordo macchina e applicazioni industriali sicure e affidabili.
La serie SR2 rappresenta una gamma completa di contenitori monoblocco per la realizzazione di quadri elettrici di piccola e media dimensione per automazione, comando e controllo.
Le casse SR2 sono disponibili in due versioni con porta cieca o in vetro e si articolano in 23 diverse dimensioni, con altezze da 300 mm a 1200 mm, larghezze da 200 mm a 800 mm e profondità da 150 mm a 300 mm.
Sovrapponibili verticalmente per alcune dimensioni, le casse SR2 consentono la realizzazione all’interno di un’unica struttura di due sezioni completamente separate tra loro, garantendo maggiore flessibilità progettuale. Inserite nella più ampia gamma ABB di quadri e casse per l’automazione, queste soluzioni permettono di realizzare configurazioni modulari e personalizzabili in base alle esigenze dell’impianto.
Le casse sono installabili a parete tramite apposite staffe o a pavimento tramite una zoccolatura da 100 mm di altezza. Tutta la serie è conforme alle principali normative nazionali e internazionali vigenti e garantisce un grado di protezione IP65 e TYPE 12 (Normativa UL). Il grado di robustezza è IK10 per la versione con porta cieca e IK09 per la versione con porta in vetro.
