
PSVW6126
Segregazioni
SEGR. F2A3A E2. 2 ESTR. H=600 MM W=1250 MM
Codice: 1STQ004226B0000
Codice Metel: PSVW6126
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
612,4x1256x3
segr.f2a-3a e2.2 w. H=600mm l=1250mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera d'acciaio decapata
19,245 kg
