Caratteristiche principali:
• Conformità alla Norma IEC61439-1-2, Ue fino a 415 V, Ui fino a 1000V;
• Grado di protezione IP30, 31, 40, 41, 65;
• Soluzione con qualifica antisismica fino a 0,69 G (versione standard) e fino a 0,1 G (con kit antisismico);
• Disponibilità di tenuta all'arco interno secondo la Norma IEC TR 61641.
Gli elementi che compongono il quadro sono:
• Struttura: semplice e veloce da montare. Conferisce stabilità grazie al nuovo profilo a doppia superficie del montante e al nuovo sistema di giunzione brevettato.
• Kit interni: progettati per integrare i prodotti ABB di bassa tensione. Permettono di risparmiare tempo di montaggio grazie al nuovo sistema di fissaggio rapido brevettato.
• Sistemi di distribuzione: disponibili nella soluzione lineare e scalare. Consentono di installare le barre in qualsiasi posizione, orizzontale o verticale.
• Segregazione fino alla forma 4b.