
PSVW6084
Segregazioni
SEGREGAZIONE PER EMAX 2 E4.2 ESTRAIBILE H=600MM L=800MM
Codice: 1STQ009064A0000
Codice Metel: PSVW6084
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 x 800
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax
