
PSVW6042
Segregazioni
Segregazione forma 2A-3A E2.2 3/4P estraibile L=600mm
Codice: 1STQ001570B0000
Codice Metel: PSVW6042
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x470x500
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
11,04 kg