
PSVW6041
Segregazioni
SEGREGAZIONE FORMA 2A-3A E1.2 3/4P ESTRAIBILE L=600MM
Codice: 1STQ001568B0000
Codice Metel: PSVW6041
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x430x500
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
9,13 kg
