
PSVW5061
Segregazioni
SEGREGAZIONE PER EMAX 2 E1.2/TMAX T7 ESTRAIBILE H=500MM L=600MM
Codice: 1STQ009055A0000
Codice Metel: PSVW5061
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
500 x 600
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax
