PSVS0055
Kit interni
Separatore terminali MIP E1.2/T7 estraibile H=500mm per strutture P=700mm
Codice: 1STQ009160A0000
Codice Metel: PSVS0055
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
373,7x532,2x29,5
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore orizzontale/Guida DIN/Piastra cieca in strutture con montante intermedio posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
4 kg