
PSVF6062
Segregazioni
SEGREGAZIONE PER EMAX 2 E2.2 FISSO H=600MM L=600MM
Codice: 1STQ009057A0000
Codice Metel: PSVF6062
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 x 600
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax
