
PSHW8094
Segregazioni
SEGREGAZIONE PER EMAX E4.2 ESTRAIBILE L=800MM P=900MM
Codice: 1STQ009050A0000
Codice Metel: PSHW8094
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
800 x 900
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax