
PSHW6092
Segregazioni
SEGREGAZIONE PER EMAX E2.2 ESTRAIBILE L=600MM P=900MM
Codice: 1STQ009040A0000
Codice Metel: PSHW6092
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 x 900
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax
