
PSHW6071
Segregazioni
Segregazione per Emax E1.2/Tmax T7 estraibile L=600mm P=700mm
Codice: 1STQ009032A0000
Codice Metel: PSHW6071
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 x 700
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax