
PSHW4092
Segregazioni
Segregazione orizzontale forma 3B E2.2 3P estraibile P=900mm
Codice: 1STQ001577B0000
Codice Metel: PSHW4092
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25x450x570
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
0,91 kg