
PSHW4051
Segregazioni
Segregazione orizzontale forma 3B E1.2 3/4P estraibile P=500mm
Codice: 1STQ001571B0000
Codice Metel: PSHW4051
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25x260x450
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
0,46 kg