
PSHW1292
Segregazioni
SEGR. ORIZ. F3B E2. 2 ESTR. L=1250 MM D=900 MM
Codice: 1STQ004227B0000
Codice Metel: PSHW1292
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
561,5x1292x32
segr.horiz.f3b e2.2 w. W=1250mm d=900mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera d'acciaio decapata
2,599 kg
