
PSHF6092
Segregazioni
Segregazione per Emax E2.2/E4.2 fisso L=600mm P=900mm
Codice: 1STQ009036A0000
Codice Metel: PSHF6092
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 x 900
Lamiera di acciaio decapata
Segregazione forma 2A 3A Emax