
PSHF4092
Segregazioni
SEGREGAZIONE ORIZZONTALE FORMA 3B E2.2 3P FISSO P=900MM
Codice: 1STQ001575B0000
Codice Metel: PSHF4092
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25x450x660
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
1,11 kg
