PRVS5081
Segregazioni
SEGREGAZIONE POSTERIORE LATO BARRE MIP H=500MM PER STRUTTURA L=800MM
Codice: 1STQ008792A0000
Codice Metel: PRVS5081
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
495x365,7x22
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per lato barre interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
2,125 kg