PRVS3541
Segregazioni
SEGREGAZIONE POSTERIORE LATO BARRE MIP H=350MM PER STRUTTURA L=400MM
Codice: 1STQ008769A0000
Codice Metel: PRVS3541
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
340x165,7x22
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per lato barre interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
0,675 kg