PPRB2021
Pannellatura esterna
Pannello esterno laterale cieco destro IP30/IP40 H=2000mm P=625mm (per 2000X1250HXP)
Codice: 1STQ005572B0000
Codice Metel: PPRB2021
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0,001x0,001x0,001
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP41
Lamiera di acciaio decapata
0,001 kg