PLVS4052
Segregazioni
Segregazione laterale posteriore di cella H=400mm per strutture P=500mm
Codice: 1STQ008891A0000
Codice Metel: PLVS4052
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
395x290,7x22
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazioni laterali per interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio e montante strutturale posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
1,35 kg