PLVS2252
Segregazioni
Segregazione laterale posteriore di cella H=225mm per strutture P=500mm
Codice: 1STQ008887A0000
Codice Metel: PLVS2252
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
220x290,7x22
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale T5/T6/T7/E1.2 fisso/interbloccato per strutture con montante intermedio e montante strutturale posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
0,74 kg