PLVS1792
Segregazioni
Segregazione laterale posteriore di cella H=175mm per strutture P=900mm
Codice: 1STQ008905A0000
Codice Metel: PLVS1792
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
170x690,7x22
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale T5/T6/T7/E1.2 fisso/interbloccato per strutture con montante intermedio e montante strutturale posteriore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
1,4 kg