PKDT1000
Strutture
KIT DI CHIUSURA TETTO IP31/41 COLONNE BACK-TO-BACK L=1000MM
Codice: 1STQ001927B0000
Codice Metel: PKDT1000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
116x1074,5x15
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit di chiusura tetto IP31/IP41 per colonne back-to-back
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio zincato
1,47 kg