
PDLG8500
Pannellatura esterna
Porta vetro con maniglia IP40 H=1800mm L=1000mm
Codice: 1STQ007335A0000
Codice Metel: PDLG8500
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1798x1019x15
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Doppie porte IP40 per strutture L=1250mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP41
Lamiera di acciaio decapata
32 kg